Menu  Rechercher

Bouton de poignée 25.0 mm M8 Acier Noir

Référence Essentra :

10209561

Référence du fabricant:

1337509

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 6,0605 €
10 - 49 4,3289 €
50 + 3,896 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

6,06 €

1 x 6,0605 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Hauteur totale 43.0 mm
Couleur Noir
Code produit 7318190090
Type de montage Mâle
Matière du filetage Acier zingué
Matière du bouton Acier
Finition Bruni

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter