Menu  Rechercher

Bouton à forme cintrée

En stock

Les boutons à forme cintrée ont une forme incurvée, semblable à un sablier, offrant une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
19 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Matière du bouton Hauteur totale Ajouter au panier
3,0284 € - 4,7109 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier zingué
Mâle
Acier
10,1539 € - 15,795 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier zingué
Femelle
Acier
4,5994 € - 7,1547 € Demander le délai de livraison ici
M5
Acier inoxydable
Femelle
Acier inoxydable
7,3818 € - 11,4829 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier inoxydable
Femelle
Acier inoxydable
12,0392 € - 18,7277 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier inoxydable
Femelle
Acier inoxydable
3,2074 € - 4,9893 € 90 En stock
M6
Acier zingué
Femelle
Acier
5,2241 € - 8,1263 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier zingué
Mâle
Acier
4,4962 € - 6,9941 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier inoxydable
Mâle
Acier inoxydable
7,1939 € - 11,1905 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier inoxydable
Mâle
Acier inoxydable
13,0952 € - 20,3703 € Demander le délai de livraison ici
M12
Acier inoxydable
Mâle
Acier inoxydable
3,3263 € - 5,1743 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier zingué
Femelle
Acier
6,527 € - 10,1531 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier zingué
Femelle
Acier
5,1862 € - 8,0674 € Demander le délai de livraison ici
M6
Acier inoxydable
Femelle
Acier inoxydable
10,1539 € - 15,795 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier inoxydable
Femelle
Acier inoxydable
2,1577 € - 2,3975 € Demander le délai de livraison ici
M5
Acier zingué
Femelle
Acier
3,8234 € - 5,9475 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier zingué
Mâle
Acier
8,0513 € - 12,5243 € Demander le délai de livraison ici
M12
Acier zingué
Mâle
Acier
5,2643 € - 8,1889 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier inoxydable
Mâle
Acier inoxydable
9,2359 € - 14,367 € Demander le délai de livraison ici
M8
Acier inoxydable
Mâle
Acier inoxydable
Bouton de poignée 16.0 mm M6 Acier Noir

10209523

Gamme de prix
4,7109 € - 3,0284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton de poignée 32.0 mm M10 Acier Noir

10209578

Gamme de prix
15,795 € - 10,1539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton de poignée 16.0 mm M5 Acier inoxydable Naturel

10209615

Gamme de prix
7,1547 € - 4,5994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Bouton de poignée 25.0 mm M6 Acier inoxydable Naturel

10209653

Gamme de prix
11,4829 € - 7,3818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Bouton de poignée 36.0 mm M10 Acier inoxydable Naturel

10209691

Gamme de prix
18,7277 € - 12,0392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Bouton de poignée 20.0 mm M6 Acier Noir

10209530

Gamme de prix
4,9893 € - 3,2074 €

Niveaux de stock
90 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton de poignée 32.0 mm M8 Acier Noir

10209585

Gamme de prix
8,1263 € - 5,2241 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton de poignée 16.0 mm M6 Acier inoxydable Naturel

10209622

Gamme de prix
6,9941 € - 4,4962 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Bouton de poignée 25.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

10209660

Gamme de prix
11,1905 € - 7,1939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Bouton de poignée 36.0 mm M12 Acier inoxydable Naturel

10209707

Gamme de prix
20,3703 € - 13,0952 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Bouton de poignée 25.0 mm M6 Acier Noir

10209554

Gamme de prix
5,1743 € - 3,3263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton de poignée 36.0 mm M10 Acier Noir

10209592

Gamme de prix
10,1531 € - 6,527 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton de poignée 20.0 mm M6 Acier inoxydable Naturel

10209639

Gamme de prix
8,0674 € - 5,1862 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Bouton de poignée 32.0 mm M10 Acier inoxydable Naturel

10209677

Gamme de prix
15,795 € - 10,1539 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Bouton de poignée 16.0 mm M5 Acier Noir

10209516

Gamme de prix
2,3975 € - 2,1577 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Femelle
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton de poignée 25.0 mm M8 Acier Noir

10209561

Gamme de prix
5,9475 € - 3,8234 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7318190090
  • Type de montage
    Mâle
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton de poignée 36.0 mm M12 Acier Noir

10209608

Gamme de prix
12,5243 € - 8,0513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
  • Matière du filetage
    Acier zingué
Bouton de poignée 20.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

10209646

Gamme de prix
8,1889 € - 5,2643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable
Bouton de poignée 32.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

10209684

Gamme de prix
14,367 € - 9,2359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    7326909890
  • Type de montage
    Mâle
  • Matière du filetage
    Acier inoxydable