Menu  Rechercher

Bouton de poignée 36.0 mm M10 Acier Noir

Référence Essentra :

10209592

Référence du fabricant:

1337512

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 10,3461 €
10 - 49 7,39 €
50 + 6,651 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

10,35 €

1 x 10,3461 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Hauteur totale 42.0 mm
Couleur Noir
Code produit 7326909890
Type de montage Femelle
Matière du filetage Acier zingué
Matière du bouton Acier
Finition Bruni

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter