Menu  Rechercher

Bouton de poignée 32.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

Référence Essentra :

10209684

Référence du fabricant:

1337521

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 14,64 €
50 - 249 10,4571 €
250 + 9,4114 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

14,64 €

1 x 14,64 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Hauteur totale 53.0 mm
Couleur Naturel
Code produit 7326909890
Type de montage Mâle
Matière du filetage Acier inoxydable
Matière du bouton Acier inoxydable
Finition Sans finition

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter