Menu  Rechercher

Bouton champignon

En stock

Les boutons champignons confèrent aux produits un agréable aspect fini. Ces boutons en plastique moulé sont parfaitement adaptés à tout un éventail d'applications, notamment les machines outils, les gabarits et les accessoires. La conception en « champignon » offre une prise confortable.

Séries: SR6530

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière de l'insert Finition Ajouter au panier
6,1956 € - 6,884 € 4 En stock
M8
Laiton
Sans finition
4,0337 € - 4,4819 € 1 En stock
M10
Laiton
Sans finition
4,2417 € - 4,713 € 2 En stock
M12
Laiton
Sans finition
4,9637 € - 5,5153 € 2 En stock
M6
Laiton
Sans finition
5,8654 € - 9,124 € Demander le délai de livraison ici
M12
Laiton
Mat
Bouton champignon 51.6 mm M8 Phénolique Noir

10160893

Gamme de prix
6,884 € - 6,1956 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Hauteur bouton (mm)
    38.1 mm
  • Diamètre de la tige
    19.1 mm
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton champignon 51.6 mm M10 Phénolique Noir

10160909

Gamme de prix
4,4819 € - 4,0337 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Hauteur bouton (mm)
    38.1 mm
  • Diamètre de la tige
    19.1 mm
  • Longueur filetage
    13.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton champignon 51.6 mm M12 Phénolique Noir

10160916

Gamme de prix
4,713 € - 4,2417 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    38.1 mm
  • Diamètre de la tige
    19.1 mm
  • Longueur filetage
    17.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton champignon 51.6 mm M6 Phénolique Noir

10160886

Gamme de prix
5,5153 € - 4,9637 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Hauteur bouton (mm)
    38.1 mm
  • Diamètre de la tige
    19.1 mm
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton sphérique 50.0 mm M12 PP Noir

10189269

Gamme de prix
9,124 € - 5,8654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Hauteur bouton (mm)
    64.0 mm
  • Diamètre de la tige
    37.0 mm
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Poids
    79.0 g