Menu  Rechercher

Bouton conique taraudé

En stock

Les boutons coniques taraudés offrent une poignée supérieure de forme sphérique avec une longueur d'axe supérieure et sont disponibles dans un large éventail de tailles et de formes. Ces boutons de type levier permettent une excellente prise pour les opérations de positionnement, de serrage et de déplacement.

Séries: SR1533 ,SR6538

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Type de montage Ajouter au panier
1,5782 € - 3,5855 € 3400 En stock
M12
2,4534 € - 5,1523 € 5250 En stock
M10
2,97 € - 3,96 € 197 En stock
M8
Trou borgne taraudé
2,2095 € - 4,64 € Demander le délai de livraison ici
M8
Goujon
0,4964 € - 2,4797 € Demander le délai de livraison ici
M8
Through Hole
3,4004 € - 7,1409 € Demander le délai de livraison ici
M16
Through Hole
7,9103 € - 9,3007 € 50 En stock
M12
Trou borgne taraudé
2,7199 € - 6,7539 € 150 En stock
M6
Trou borgne taraudé
0,668 € - 3,8566 € 3200 En stock
M12
3,6873 € - 4,9069 € 26 En stock
M8
Threaded Hole
3,0567 € - 6,7539 € 50 En stock
M8
Trou borgne taraudé
4,2941 € - 5,0217 € 25 En stock
M10
Trou borgne taraudé
4,6558 € - 5,4234 € 100 En stock
M12
Trou borgne taraudé
5,6503 € - 6,60 € 10 En stock
M10
Goujon
1,9656 € - 2,7691 € 27 En stock
M6
Trou borgne taraudé
2,4391 € - 3,4434 € 128 En stock
M10
Trou borgne taraudé
4,2039 € - 5,5956 € 199 En stock
M12
Trou borgne taraudé
3,1134 € - 4,1321 € 379 En stock
M8
Threaded Hole
249 En stock
35.1 mm
M10;M12
Self Tapping
193 En stock
41.4 mm
M10;M12
Self Tapping
  • sur 4
Poignée fuselée 31.0 mm M12 Noir

10261149

Gamme de prix
3,5855 € - 1,5782 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Nylon 6
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 28.0 mm M10 Noir

10261187

Gamme de prix
5,1523 € - 2,4534 €

Niveaux de stock
5250 En stock
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Nylon 6
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 25.0 mm M8 Noir PA

10214206

Gamme de prix
3,96 € - 2,97 €

Niveaux de stock
197 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 21.0 mm M8 Noir

10260739

Gamme de prix
4,64 € - 2,2095 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 18.0 mm M8 Noir PA

10260760

Gamme de prix
2,4797 € - 0,4964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Through Hole
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 28.0 mm M16 Noir PA

10260807

Gamme de prix
7,1409 € - 3,4004 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de montage
    Through Hole
  • Filetage
    M16
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 29.0 mm M12 Noir Phénolique

10189306

Gamme de prix
9,3007 € - 7,9103 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 21.0 mm M6 Noir Phénolique

10189368

Gamme de prix
6,7539 € - 2,7199 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
Poignée fuselée 31.0 mm M12 Noir

10261194

Gamme de prix
3,8566 € - 0,668 €

Niveaux de stock
3200 En stock
Caractéristiques
  • Matière du bouton
    Nylon 6
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 25.0 mm M8 Noir

10214282

Gamme de prix
4,9069 € - 3,6873 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 21.0 mm M8 Noir Phénolique

10189375

Gamme de prix
6,7539 € - 3,0567 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 26.0 mm M10 Noir Phénolique

10189443

Gamme de prix
5,0217 € - 4,2941 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 28.0 mm M12 Noir Phénolique

10189498

Gamme de prix
5,4234 € - 4,6558 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 23.0 mm M10 Noir

10189399

Gamme de prix
6,60 € - 5,6503 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Goujon
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7326909890
Poignée fuselée 20.0 mm M6 Noir PA

10214152

Gamme de prix
2,7691 € - 1,9656 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 23.0 mm M10 Noir PA

10214190

Gamme de prix
3,4434 € - 2,4391 €

Niveaux de stock
128 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M10
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    7318159589
Poignée fuselée 26.0 mm M12 Noir PA

10214237

Gamme de prix
5,5956 € - 4,2039 €

Niveaux de stock
199 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Trou borgne taraudé
  • Filetage
    M12
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 20.0 mm M8 Noir

10214275

Gamme de prix
4,1321 € - 3,1134 €

Niveaux de stock
379 En stock
Caractéristiques
  • Type de montage
    Threaded Hole
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
Poignée fuselée 1.380 in M10;M12 TPE Noir

10558478


Niveaux de stock
249 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    50.8 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    12.7 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur
Poignée fuselée 1.630 in M10;M12 TPE Noir

10558492


Niveaux de stock
193 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    41.4 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    61.5 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    19.1 mm
  • Taille de filetage interne
    M10;M12
  • Matière de l'insert
    Auto-taraudeur