Menu  Rechercher

Bouton moleté 19.1 mm M6 Acétal Noir

Le volant polypropylène de type push pull offre un fonctionnement simple par mouvement de haut en bas. Ces boutons moletés sont conçus avec une prise moletée.
Référence Essentra :

10559031

Référence du fabricant:

KSM6----N5--5A0

2050 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,4951 €
500 - 2499 0,3536 €
2500 + 0,3182 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

24,76 €

50 x 0,4951 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Price per piece incl VAT 0.5904 EUR
Filetage M6
Finition Sans finition
Matière de l'insert Aluminium
Type d'insert Trou traversant
Couleur de bouton Black
Matière du bouton Acétal
Matière du goujon Sans objet
Code produit 3926300090
Couleur Noir
Matière du filetage Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter