Menu  Rechercher

Bouton moleté épaulé

En stock

Les boutons moletés épaulés sont utilisés pour les opérations qui nécessitent un mouvement de haut en bas ou avant-arrière et sont conçus avec une prise moletée ferme. Ces boutons moletés sont disponibles en version à goujon, insert fileté et montage traversant. Ces boutons plastiques constituent une alternative économique aux boutons acier.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
5 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Ajouter au panier
6750 En stock
15.9 mm
M5
1000 En stock
19.1 mm
M6
20350 En stock
12.7 mm
M4
22950 En stock
9.5 mm
M3
1560 En stock
25.4 mm
M8
Bouton moleté 0.625 in M5 Acétal Noir

10559000


Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    10.7 mm
  • Hauteur du moyeu
    2 mm
  • Diamètre de bouton
    15.9 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9383 GBP
Bouton moleté 0.750 in M6 Acétal Noir

10559031


Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    12.7 mm
  • Hauteur du moyeu
    3.6 mm
  • Diamètre de bouton
    19.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    7.9 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9955 GBP
Bouton moleté 0.500 in M4 Acétal Noir

10558980


Niveaux de stock
20350 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    10.4 mm
  • Hauteur du moyeu
    1.8 mm
  • Diamètre de bouton
    12.7 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    6.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.9383 GBP
Bouton moleté 0.375 in M3 Acétal Noir

10558966


Niveaux de stock
22950 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    9.1 mm
  • Hauteur du moyeu
    1.5 mm
  • Diamètre de bouton
    9.5 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    5.8 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.4491 GBP
Bouton moleté 1.000 in M8 Acétal Noir

10559086


Niveaux de stock
1560 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du moyeu
    15 mm
  • Hauteur du moyeu
    3.6 mm
  • Diamètre de bouton
    25.4 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    10.4 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.1328 GBP