Menu  Rechercher

Bouton moleté 25.4 mm M8 Acétal Noir

Le volant polypropylène de type push pull offre un fonctionnement simple par mouvement de haut en bas. Ces boutons moletés sont conçus avec une prise moletée.
Article de code:

KSM8----N6--5A0

2397 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
40 - 399 0,744 €
400 - 1999 0,5314 €
2000 + 0,4782 €
Qté par sac standard : 400

Commande par lots de 40

Prix total :

29,76 €

40 x 0,744 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Price per piece incl VAT 1.1328 GBP
Filetage M8
Finition Sans finition
Matière de l'insert Aluminium
Type d'insert Trou traversant
Couleur de bouton Black
Matière du bouton Acétal
Matière du goujon Sans objet
Code produit 3926300090
Couleur Noir
Matière du filetage Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter