Menu  Rechercher

Commutateur manuel IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rouge ; vert

Bouton poussoir à montage sur panneau IP50 adapté à une découpe de 22 mm. Le côté désélectionné ressort pour indiquer la sélection
Article de code:

1339731

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 7 25,4368 €
8 - 39 18,1692 €
40 + 16,3522 €
Qté par sac standard : 8

Commander une quantité quelconque

Prix total :

25,44 €

1 x 25,4368 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de bouton Bouton saillant
Couleur Rouge ; vert
Type d'arrangement de circuit 1NO & 1NC
Type Double Headed
Code produit 8536508090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter