Menu  Rechercher

Bouton poussoir plastique, apparent

En cours de production

Ces commutateurs marche/arrêt à poussoir et à ressort ont une intensité nominale de 10 A à 600 V CA avec des bornes à vis protège-doigts. Ils sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu’ils sont correctement installés et étanches à l’huile et à l’eau. Approuvés UL/CSA/CE.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
6 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Type d'arrangement de circuit Couleur Ajouter au panier
12,7631 € - 19,8537 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Rouge ; vert
12,7631 € - 19,8537 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Noir ; blanc
13,1176 € - 20,4052 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Noir ; blanc
16,6629 € - 25,9202 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Rouge ; vert
13,1176 € - 20,4052 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Rouge ; vert
16,6629 € - 25,9202 € Demander le délai de livraison ici
1NO & 1NC
Noir ; blanc
Commutateur manuel IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rouge ; vert

10211502

Gamme de prix
19,8537 € - 12,7631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton saillant
  • Couleur
    Rouge ; vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 65
Commutateur manuel IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Noir ; blanc

10211519

Gamme de prix
19,8537 € - 12,7631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton saillant
  • Couleur
    Noir ; blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 65
Commutateur manuel IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Noir ; blanc

10212103

Gamme de prix
20,4052 € - 13,1176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton saillant
  • Couleur
    Noir ; blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 65
Commutateur manuel IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rouge ; vert

10211540

Gamme de prix
25,9202 € - 16,6629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton saillant
  • Couleur
    Rouge ; vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 65
Commutateur manuel IP 50 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Rouge ; vert

10212097

Gamme de prix
20,4052 € - 13,1176 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton saillant
  • Couleur
    Rouge ; vert
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 65
Commutateur manuel IP 65 30.0 mm 1NO & 1NC 4 A Noir ; blanc

10211557

Gamme de prix
25,9202 € - 16,6629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de bouton
    Bouton saillant
  • Couleur
    Noir ; blanc
  • Type d'arrangement de circuit
    1NO & 1NC
  • Largeur
    30.0 mm
  • Type
    IP 65