Menu  Rechercher

Bouton à lobes 40.0 mm M8 8.2 mm PA Naturel

Ce bouton avec filetage femelle M8 en acier inoxydable 304 dispose de 5 lobes pour une excellente emprise et un confort supérieur lors de
Article de code:

278084032144

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 22,0117 €
10 - 49 21,003 €
50 + 17,5347 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

22,01 €

1 x 22,0117 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Couleur Naturel
Style d'installation Filetés
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter