Menu  Rechercher

Volant 60.0 mm Femelle M10 PA Naturel

Ce bouton avec filetage femelle M10 en acier inoxydable 304 dispose de 5 lobes pour une excellente emprise et un confort supérieur lors de
Article de code:

278106032144

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 32,3807 €
10 - 49 30,9113 €
50 + 25,8021 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

32,38 €

1 x 32,3807 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Hauteur bouton (mm) 39.0 mm
Hauteur totale 39.0 mm
Longueur filetage 14.3 mm
Couleur Naturel
Style d'installation Filetés
Code produit 7616100099
Diamètre total 60.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter