Menu  Rechercher

Volant 50.0 mm Femelle M9 PA Naturel

Solid Stainless Steel 304 Knob with a Female Thread and 5 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Article de code:

278508032144

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 28,8623 €
10 - 49 27,5546 €
50 + 23,079 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

28,86 €

1 x 28,8623 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M9
Hauteur bouton (mm) 30.0 mm
Hauteur totale 30.0 mm
Longueur filetage 9.8 mm
Couleur Naturel
Style d'installation Filetés
Code produit 3926909790
Diamètre total 50.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter