Menu  Rechercher

Volant 40.0 mm Filetage aveugle M8 PA Naturel

Stainless Steel 304 Female Thread M8 Knob features 4 lobes for excellent grip and comfort during adjustment.
Article de code:

279084041553

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 27,4063 €
10 - 49 26,1526 €
50 + 21,0164 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

27,41 €

1 x 27,4063 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Hauteur bouton (mm) 24.2 mm
Hauteur totale 24.2 mm
Longueur filetage 8.0 mm
Couleur Naturel
Style d'installation Filetés
Code produit 3926909790
Diamètre total 40.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter