Menu  Rechercher

Volant 50.0 mm Filetage aveugle M8 PA Naturel

Ce bouton avec filetage femelle M8 en acier inoxydable 304 dispose de 5 lobes pour une excellente emprise et un confort supérieur lors de
Article de code:

279085041553

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 45,6458 €
10 - 49 43,5832 €
50 + 35,0499 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

45,65 €

1 x 45,6458 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Hauteur bouton (mm) 31.2 mm
Hauteur totale 31.2 mm
Longueur filetage 10.0 mm
Couleur Naturel
Style d'installation Filetés
Code produit 3926909790
Diamètre total 50.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter