Menu  Rechercher

Boutons moletés à serrage rapide

En cours de production

Les boutons moletés à serrage rapide disposent d’une surface moletée qui permet une meilleure prise et une rotation plus facile. Ils peuvent être rapidement serrés ou desserrés, uniquement à l’aide des doigts, sans avoir besoin d’outils supplémentaires, en utilisant seulement une légère force de serrage. Cela peut économiser du temps et des efforts dans des situations où des changements sont requis régulièrement.

Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté, avant d’être placé en position axiale pour s’engager sur le filetage du goujon. À ce moment-là, il peut être verrouillé avec une petite rotation.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux.

  • Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté avant d'être placé en position axiale pour s'engager sur le filetage du goujon.
  • Largement utilisé dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux
Matière: Acier Séries: SR37360

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
4 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité h1 d4 d3 d1 d2 k Ajouter au panier
15,7935 € - 21,058 € Demander le délai de livraison ici
13.0
32.0
M12
40.0
Demander le délai de livraison ici
6.7
16.0
M6
24.0
Demander le délai de livraison ici
11.0
28.0
M10
36.0
11,8892 € - 15,8454 € Demander le délai de livraison ici
8.7
20.0
M8
30.0
Bouton moleté à serrage rapide M12 40.0 Acier

20179724

Gamme de prix
21,058 € - 15,7935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M12
  • d2
    40.0
  • d3
    32.0
  • d4
    13.0
  • Poids g
    145.0
Bouton moleté à serrage rapide M6 24.0 Acier

20179816


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M6
  • d2
    24.0
  • d3
    16.0
  • d4
    6.7
  • Poids g
    35.0
Bouton moleté à serrage rapide M10 36.0 Acier

20179830


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M10
  • d2
    36.0
  • d3
    28.0
  • d4
    11.0
  • Poids g
    120.0
Bouton moleté à serrage rapide M8 30.0 Acier

20179823

Gamme de prix
15,8454 € - 11,8892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    M8
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • d4
    8.7
  • Poids g
    70.0