Menu  Rechercher

Bouton moleté à serrage rapide M8 30.0 Acier

Le bouton moleté à serrage rapide permet un serrage rapide et facile sans avoir besoin d'outils supplémentaires en utilisant seulement une légère force de serrage. Le bouton est inséré en oblique sur le goujon fileté avant d'être placé en position axiale pour s'engager sur le filetage du goujon. Idéal pour les secteurs automobiles et électroniques. Fabrication en acier.
Article de code:

20179823

5 En stock Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 15,26 €
10 - 19 13,73 €
20 - 49 12,97 €
50 - 99 12,21 €
100 + 11,45 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

15,26 €

1 x 15,26 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8
d2 30.0
d3 20.0
d4 8.7
h1 17.0
k 12.0
Poids g 70.0
Code produit 8466209800

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter