Menu  Rechercher

Volant 30.0 mm M6 40.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10333167

Référence du fabricant:

105064069901

11850 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 3,6608 €
250 - 999 1,943 €
1000 + 1,6614 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

91,52 €

25 x 3,6608 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur filetage 40.0 mm
Diamètre de bouton 30.0 mm
Hauteur bouton (mm) 10.0 mm
Hauteur totale 55.0 mm
Diamètre de la tige 14.0 mm
Hauteur de la tige 5.0 mm
Couleur Noir
Matière du filetage Laiton
Type de montage Goujon fileté
Matière du bouton PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter