Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3961 € - 3,013 € | 612 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,5015 € - 3,013 € | 111 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,8282 € - 3,257 € | 2 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,63 € - 4,5339 € | 70 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,4276 € - 5,1078 € | 4 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,0947 € - 3,9887 € | 1630 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,8639 € - 7,5182 € | 216 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | 514 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Laiton
|
Goujon
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3673 € - 2,396 € | 280 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1635 € - 2,9556 € | 460 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4247 € - 4,6056 € | 863 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 4,046 € - 6,1265 € | 486 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0704 € - 4,8208 € | 1233 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7628 € - 2,066 € | 1 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4033 € - 1,6213 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,7115 € - 2,066 € | 57 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,353 € - 2,9556 € | 100 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,6643 € - 3,63 € | 35 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 8,6795 € - 10,0578 € | 20 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,0373 € - 4,2785 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer