Menu  Rechercher

Volant 40.0 mm M8 30.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10333198

Référence du fabricant:

105083069901

185 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 3,5623 €
250 - 999 1,9008 €
1000 + 1,6333 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

89,06 €

25 x 3,5623 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 30.0 mm
Diamètre de bouton 40.0 mm
Hauteur de la tige 10.0 mm
Couleur Noir
Matière du filetage Laiton
Type de montage Goujon fileté
Matière du bouton PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter