Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 124 | 1,6719 € |
125 - 249 | 1,6028 € |
250 - 499 | 1,5061 € |
500 + | 1,3411 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M5 |
---|---|
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Diamètre de bouton | 16.0 mm |
Diamètre de bouton | 0.63 in |
Hauteur bouton (mm) | 8.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.315 in |
Hauteur totale | 23.0 mm |
Hauteur totale | 0.906 in |
Diamètre de la tige | 11.0 mm |
Diamètre de la tige | 0.433 in |
Hauteur de la tige | 5.0 mm |
Hauteur de la tige | 0.197 in |
Couleur | Noir |
Finition | Mat |
Matière du filetage | Acier zingué |
Type de montage | Mâle |
Matière du bouton | PA |