1219085
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
25 - 124 | 1,5614 € |
125 - 249 | 1,4785 € |
250 - 499 | 1,4094 € |
500 + | 1,3514 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M6 |
---|---|
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Diamètre de bouton | 20.0 mm |
Diamètre de bouton | 0.787 in |
Hauteur bouton (mm) | 10.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.394 in |
Hauteur totale | 26.0 mm |
Hauteur totale | 1.024 in |
Diamètre de la tige | 11.5 mm |
Diamètre de la tige | 0.453 in |
Hauteur de la tige | 6.0 mm |
Hauteur de la tige | 0.236 in |
Couleur | Noir |
Finition | Mat |
Matière du filetage | Acier zingué |
Type de montage | Male |
Matière du bouton | PA |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.