Menu  Rechercher

Bouton moleté 20.0 mm M6 16.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10188828

Référence du fabricant:

1219086

187 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 24 1,4253 €
25 - 1499 1,4524 €
1500 - 1499 1,3974 €
1500 + 1,424 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

36,31 €

25 x 1,4524 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur filetage 16.0 mm
Diamètre de bouton 20.0 mm
Hauteur bouton (mm) 10.0 mm
Hauteur totale 32.0 mm
Diamètre de la tige 11.5 mm
Hauteur de la tige 6.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière du filetage Acier zingué
Type de montage Male
Matière du bouton PA
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter