Menu  Rechercher

Bouton moleté 20.0 mm M6 25.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10188835

Référence du fabricant:

1219087

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 24 1,6065 €
25 - 124 1,5765 €
125 - 124 1,5212 €
125 - 249 1,4928 €
250 - 249 1,4501 €
250 - 499 1,423 €
500 - 499 1,2995 €
500 + 1,2752 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

39,41 €

25 x 1,5765 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Couleur Noir
Finition Mat
Matière du filetage Acier zingué
Type de montage Male
Matière du bouton PA
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter