Menu  Rechercher

Bouton moleté 32.0 mm M10 30.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10188873

Référence du fabricant:

1219091

75 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 124 2,5022 €
125 - 249 2,3742 €
250 - 499 2,2747 €
500 + 2,0672 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

62,56 €

25 x 2,5022 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 30.0 mm
Diamètre de bouton 32.0 mm
Hauteur bouton (mm) 13.0 mm
Hauteur totale 52.0 mm
Diamètre de la tige 17.0 mm
Hauteur de la tige 9.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière du filetage Acier zingué
Type de montage Mâle
Matière du bouton PA
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter