Menu  Rechercher

Volant revêtement doux 54.0 mm M8 50.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10188989

Référence du fabricant:

1219107

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 10,4898 €
50 - 99 9,9829 €
100 - 199 9,4478 €
200 + 8,3918 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

104,90 €

10 x 10,4898 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 50.0 mm
Diamètre de bouton 54.0 mm
Hauteur bouton (mm) 17.5 mm
Hauteur totale 80.0 mm
Diamètre de la tige 20.0 mm
Hauteur de la tige 12.5 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière du filetage Acier zingué
Type de montage Mâle
Matière du bouton PA
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter