Menu  Rechercher

Bouton moleté 39.5 mm M6 40.0 mm PP Noir

Référence Essentra :

10189108

Référence du fabricant:

1219122

1 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 299 3,067 €
300 + 2,9647 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,07 €

1 x 3,067 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur filetage 40.0 mm
Diamètre de bouton 39.5 mm
Hauteur bouton (mm) 14.0 mm
Hauteur totale 66.5 mm
Diamètre de la tige 17.0 mm
Hauteur de la tige 12.5 mm
Couleur Noir
Matière du filetage Acier zingué
Type de montage Mâle
Matière du bouton PP
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter