10189146
1219126
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 3,5764 € |
5 - 9 | 3,3933 € |
10 - 19 | 3,2243 € |
20 + | 2,8723 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M8 |
---|---|
Longueur filetage | 50.0 mm |
Longueur filetage | 1.969 in |
Diamètre de bouton | 39.5 mm |
Diamètre de bouton | 1.555 in |
Hauteur bouton (mm) | 14.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.551 in |
Hauteur totale | 76.5 mm |
Hauteur totale | 3.012 in |
Diamètre de la tige | 17.0 mm |
Diamètre de la tige | 0.669 in |
Hauteur de la tige | 12.5 mm |
Hauteur de la tige | 0.492 in |
Couleur | Noir |
Matière du filetage | Acier zingué |
Type de montage | Mâle |
Matière du bouton | PP |
Code produit | 3926300090 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Notre site web connaît actuellement des problèmes de chargement de pages. Si vous rencontrez des difficultés, veuillez contacter notre service clients au 02157 / 8969-0 ou par mail à sales@essentracomponents.de. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.