Menu  Rechercher

Bouton moleté 50.0 mm M10 50.0 mm PP Noir

Article de code:

1219131

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 4,9191 €
5 - 9 4,6704 €
10 - 19 4,4078 €
20 + 4,264 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,92 €

1 x 4,9191 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Couleur Noir
Matière du filetage Acier zingué
Type de montage Male
Matière du bouton PP
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter