Menu  Rechercher

Bouton moleté 50.0 mm M8 30.0 mm PP Noir

Référence Essentra :

10189207

Référence du fabricant:

1219133

655 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 4,5338 €
5 - 9 4,3085 €
10 - 19 4,1114 €
20 + 3,9036 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,53 €

1 x 4,5338 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Longueur filetage 30.0 mm
Diamètre de bouton 50.0 mm
Hauteur bouton (mm) 17.0 mm
Hauteur totale 63.0 mm
Diamètre de la tige 20.0 mm
Hauteur de la tige 16.0 mm
Couleur Noir
Matière du filetage Acier zingué
Type de montage Mâle
Matière du bouton PP
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter