Menu  Rechercher

Bouton moleté 70.0 mm M12 50.0 mm PP Noir

Référence Essentra :

10189252

Référence du fabricant:

1219142

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 7,6174 €
5 - 9 7,2091 €
10 - 19 6,8289 €
20 + 6,3308 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

7,62 €

1 x 7,6174 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Longueur filetage 50.0 mm
Diamètre de bouton 70.0 mm
Hauteur bouton (mm) 21.5 mm
Hauteur totale 92.0 mm
Diamètre de la tige 24.0 mm
Hauteur de la tige 20.5 mm
Couleur Noir
Matière du filetage Acier zingué
Type de montage Mâle
Matière du bouton PP
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter