Menu  Rechercher

Volant 40.0 mm M6 12.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10501665

Référence du fabricant:

1504719

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 19,0182 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

190,18 €

10 x 19,0182 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Matière du filetage Acier inoxydable
Type de montage Alésage aveugle lisse
Matière du bouton Acier inoxydable
Code produit 8487905990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter