Menu  Rechercher

Volant 50.0 mm M10 25.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10501733

Référence du fabricant:

1504726

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 36,3694 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

36,37 €

1 x 36,3694 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 25.0 mm
Diamètre de bouton 50.0 mm
Hauteur bouton (mm) 17.0 mm
Hauteur totale 59.0 mm
Diamètre de la tige 21.0 mm
Hauteur de la tige 17.0 mm
Matière du filetage Acier inoxydable
Type de montage Goujon fileté
Matière du bouton Acier inoxydable
Code produit 8487905990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter