Menu  Rechercher

Volant 60.0 mm M10 20.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10501801

Référence du fabricant:

1504733

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 + 38,3432 €
Qté par sac standard : 15

Commande par lots de 15

Prix total :

575,15 €

15 x 38,3432 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Longueur filetage 20.0 mm
Diamètre de bouton 60.0 mm
Hauteur bouton (mm) 21.0 mm
Hauteur totale 39.0 mm
Diamètre de la tige 25.0 mm
Hauteur de la tige 18.0 mm
Matière du filetage Acier inoxydable
Type de montage Threaded Blind Bore
Matière du bouton Acier inoxydable
Code produit 8487905990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter