Menu  Rechercher

Volant 60.0 mm M12 22.0 mm Acier inoxydable

Référence Essentra :

10501856

Référence du fabricant:

1504738

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
15 + 38,3432 €
Qté par sac standard : 15

Commande par lots de 15

Prix total :

575,15 €

15 x 38,3432 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M12
Matière du filetage Acier inoxydable
Type de montage Alésage aveugle fileté
Matière du bouton Acier inoxydable
Code produit 8487905990

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter