Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 999 | 2,1832 € |
1000 + | 2,1555 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M4 |
---|---|
Longueur filetage | 10.0 mm |
Longueur filetage | 0.394 in |
Diamètre de bouton | 16.0 mm |
Diamètre de bouton | 0.63 in |
Hauteur bouton (mm) | 8.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.315 in |
Hauteur totale | 23.0 mm |
Hauteur totale | 0.906 in |
Hauteur de la tige | 5.0 mm |
Hauteur de la tige | 0.197 in |
Couleur | Noir |
Finition | Mat |
Matière du filetage | Laiton |
Type de montage | Goujon fileté |
Matière du bouton | PA |