Menu  Rechercher

Bouton moleté Goujon M6 16.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10364291

Référence du fabricant:

258251659935

280 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 2,3514 €
50 - 999 2,3373 €
1000 + 2,3232 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

23,51 €

10 x 2,3514 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur filetage 16.0 mm
Diamètre de bouton 25.0 mm
Hauteur bouton (mm) 11.0 mm
Hauteur totale 35.0 mm
Hauteur de la tige 8.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière du filetage Laiton
Type de montage Goujon fileté
Matière du bouton PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter