Quantité | Prix unitaire |
---|---|
10 - 49 | 2,7231 € |
50 - 999 | 2,7096 € |
1000 + | 2,6826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Filetage | M8 |
---|---|
Longueur filetage | 25.0 mm |
Longueur filetage | 0.984 in |
Diamètre de bouton | 32.0 mm |
Diamètre de bouton | 1.26 in |
Hauteur bouton (mm) | 13.0 mm |
Hauteur bouton (mm) | 0.512 in |
Hauteur totale | 47.0 mm |
Hauteur totale | 1.85 in |
Hauteur de la tige | 9.0 mm |
Hauteur de la tige | 0.354 in |
Couleur | Noir |
Finition | Mat |
Matière du filetage | Acier zingué |
Type de montage | Goujon fileté |
Matière du bouton | PA |