Menu  Rechercher

Bouton moleté 15.0 mm M5 10.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10260869

Référence du fabricant:

466347

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,6322 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Longueur filetage 10.0 mm
Diamètre de bouton 15.0 mm
Hauteur bouton (mm) 8.0 mm
Hauteur totale 18.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière du filetage Acier zingué
Type de montage Goujon fileté
Matière du bouton PA
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter