Menu  Rechercher

Bouton moleté 23.0 mm M5 10.0 mm PA Noir

Référence Essentra :

10159651

Référence du fabricant:

KTSR-23M05M10

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 2,0964 €
500 + 1,2883 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

104,82 €

50 x 2,0964 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M5
Couleur Noir
Matière du filetage Acier
Type de montage Goujon fileté
Matière du bouton PA
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter