Menu  Rechercher

Boutons sphériques

En cours de production

Les boutons sphériques sont disponibles dans une large palette de diamètres et d'inserts moulés. Les applications et secteurs sont notamment les tondeuses, équipements d'exercice, machines, vannes, robinets, leviers, etc. Les boutons sphériques constituent une option esthétique et ergonomique pour les opérations de commande, de serrage et de déplacement.

Séries: SR1535

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
164 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Finition Matière du bouton Mode de montage Ajouter au panier
40,7951 € - 85,097 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Poli
Aluminium
Installation par pression
1,2505 € - 3,7722 € Demander le délai de livraison ici
M6
Brillant
Bakélite PA6 FV
Threaded
0,0721 € - 0,1442 € Demander le délai de livraison ici
6.0 mm
Sans finition
PEBD
Knock-On
0,3454 € - 0,6528 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Sans finition
PEBD
Knock-On
0,3178 € - 0,6006 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
Sans finition
PEBD
Knock-On
0,6535 € - 1,3115 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
Sans finition
PEBD
Knock-On
1,104 € - 2,0863 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
Sans finition
PEBD
Knock-On
1,7582 € - 3,576 € Demander le délai de livraison ici
M6
Brillant
Phénolique
Threaded
3,3504 € - 5,4368 € Demander le délai de livraison ici
M12
Brillant
Phénolique
Threaded
0,9092 € - 2,7497 € Demander le délai de livraison ici
M5
Brillant
Bakélite PA6 FV
Threaded
2,6115 € - 5,3474 € Demander le délai de livraison ici
M10
Brillant
Bakélite PA6 FV
Threaded
6,0521 € - 7,5306 € Demander le délai de livraison ici
M16
Brillant
Bakélite PA6 FV
Threaded
2,9849 € - 2,9849 € Demander le délai de livraison ici
M4
Chromé
Acier inoxydable
Threaded
24,2454 € - 24,2454 € Demander le délai de livraison ici
M8
Chromé
Acier inoxydable
Threaded
43,754 € - 86,6772 € Demander le délai de livraison ici
M10
Chromé
Acier inoxydable
Threaded
89,2198 € - 176,7633 € Demander le délai de livraison ici
M10
Chromé
Acier inoxydable
Threaded
11,182 € - 13,9811 € Demander le délai de livraison ici
M6
Poli
Aluminium
Threaded
2,4037 € - 2,4037 € Demander le délai de livraison ici
M6
Poli
Aluminium
Threaded
30,8762 € - 30,8762 € Demander le délai de livraison ici
M10
Poli
Aluminium
Threaded
51,3312 € - 107,0722 € Demander le délai de livraison ici
M10
Poli
Aluminium
Threaded
  • sur 9
Bouton sphérique 38.0 mm 6.0 mm Aluminium Naturel

498485

Gamme de prix
85,097 € - 40,7951 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    6.0 mm
  • Finition
    Poli
  • Matière du bouton
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouton sphérique 25.0 mm M6 Bakélite PA6 FV Noir

107062569915

Gamme de prix
3,7722 € - 1,2505 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    Bakélite PA6 FV
  • Code produit
    3926909790
Bouton sphérique 12.0 mm (Ø) 6.0 mm Noir

3219BLACK

Gamme de prix
0,1442 € - 0,0721 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    6.0 mm
  • Finition
    Sans finition
  • Matière du bouton
    PEBD
  • Code produit
    3926300090
Bouton sphérique 25.0 mm (Ø) 4.8 mm Noir

3614BLACK

Gamme de prix
0,6528 € - 0,3454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    4.8 mm
  • Finition
    Sans finition
  • Matière du bouton
    PEBD
  • Code produit
    3926300090
Bouton sphérique 25.0 mm (Ø) 9.5 mm Noir

3628BLACK

Gamme de prix
0,6006 € - 0,3178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    9.5 mm
  • Finition
    Sans finition
  • Matière du bouton
    PEBD
  • Code produit
    3926300090
Bouton sphérique 30.0 mm (Ø) 12.7 mm Noir

3731BLACK

Gamme de prix
1,3115 € - 0,6535 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    12.7 mm
  • Finition
    Sans finition
  • Matière du bouton
    PEBD
  • Code produit
    3926300090
Bouton sphérique 36.0 mm (Ø) 15.9 mm Noir

3832BLACK

Gamme de prix
2,0863 € - 1,104 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    15.9 mm
  • Finition
    Sans finition
  • Matière du bouton
    PEBD
  • Code produit
    3926300090
Bouton sphérique 32.0 mm M6 Phénolique Noir

462098

Gamme de prix
3,576 € - 1,7582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    Phénolique
  • Code produit
    3926300090
Bouton sphérique 40.0 mm M12 Phénolique Noir

462103

Gamme de prix
5,4368 € - 3,3504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    Phénolique
  • Code produit
    3926909790
Bouton sphérique 20.0 mm M5 Bakélite PA6 FV Noir

107052069916

Gamme de prix
2,7497 € - 0,9092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    Bakélite PA6 FV
  • Code produit
    3926909790
Bouton sphérique 40.0 mm M10 Bakélite PA6 FV Noir

107104069915

Gamme de prix
5,3474 € - 2,6115 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    Bakélite PA6 FV
  • Code produit
    3926909790
Bouton sphérique 50.0 mm M16 Bakélite PA6 FV Noir

107165069915

Gamme de prix
7,5306 € - 6,0521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    Bakélite PA6 FV
  • Code produit
    3926909790
Bouton sphérique 20.0 mm M4 Acier inoxydable Naturel

498434

Gamme de prix
2,9849 € - 2,9849 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Finition
    Chromé
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Bouton sphérique 25.0 mm M8 Acier inoxydable Naturel

498438

Gamme de prix
24,2454 € - 24,2454 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Finition
    Chromé
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Bouton sphérique 32.0 mm M10 Acier inoxydable Naturel

498442

Gamme de prix
86,6772 € - 43,754 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Chromé
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Bouton sphérique 44.0 mm M10 Acier inoxydable Naturel

498446

Gamme de prix
176,7633 € - 89,2198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Chromé
  • Matière du bouton
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Bouton sphérique 16.0 mm M6 Aluminium Naturel

498450

Gamme de prix
13,9811 € - 11,182 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Poli
  • Matière du bouton
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouton sphérique 25.0 mm M6 Aluminium Naturel

498454

Gamme de prix
2,4037 € - 2,4037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Finition
    Poli
  • Matière du bouton
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouton sphérique 32.0 mm M10 Aluminium Naturel

498459

Gamme de prix
30,8762 € - 30,8762 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Poli
  • Matière du bouton
    Aluminium
  • Code produit
    7616999099
Bouton sphérique 44.0 mm M10 Aluminium Naturel

498463

Gamme de prix
107,0722 € - 51,3312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Poli
  • Matière du bouton
    Aluminium
  • Code produit
    8301300000