Les serre-câbles adhésifs sont dotés d’une fonction de cliquet qui maintient et verrouille les faisceaux en toute sécurité. Idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons.
Les brides de cette gamme sont réglables et peuvent être rouvertes une fois la languette relâchée. Cette fonction permet de modifier le routage. La gamme comprend également des options dotées d’un verrouillage latéral sur le dessus de la bride qui empêche le clip de s’ouvrir en glissant.
Cette gamme de serre-câbles est équipée d’une bande autocollante, pour une fixation pratique et facile de vos faisceaux de câbles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Référence Essentra | Gamme de prix | Disponibilité | Indice d'inflammabilité de la matière | Diamètre minimal de câbles compatibles | Largeur de base | Diamètre maximal de câbles compatibles | Longueur de la base | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6878 € - 0,6878 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,2708 € - 0,3001 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
0,5909 € - 0,6548 € | 200 En stock |
UL94 V-0
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,4167 € - 0,4505 € | 901 En stock |
UL94 V-0
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,7995 € - 0,9094 € | 73 En stock |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,4002 € - 1,4002 € | 100 En stock |
UL94 V-2
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,5138 € - 0,5694 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,3569 € - 0,4058 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-0
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,39 € - 0,5111 € | 47 En stock |
UL94 V-2
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
0,3435 € - 0,3717 € | 2653 En stock |
UL94 V-0
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
0,232 € - 0,257 € | 936 En stock |
UL94 V-0
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,3196 € - 0,3463 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,3104 € - 0,3529 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
1,6474 € - 1,6474 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-0
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,5488 € - 1,6333 € | 754 En stock |
UL94 V-2
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
0,2017 € - 0,2235 € | 15800 En stock |
UL94 V-2
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,2932 € - 0,362 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,2345 € - 0,2896 € | 27000 En stock |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6725 € - 0,8303 € | Demander le délai de livraison ici |
UL94 V-2
|
0.752 in
19.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
0,2463 € - 0,304 € | 121 En stock |
UL94 V-2
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer