Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.
La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.
Séries: SR2169
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Largeur de base | Matière | Longueur de la base | Mode de montage | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2915 € - 0,3164 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.559 in
65.0 mm
|
À enfoncer
|
||
0,4711 € - 0,5126 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
0.752 in
19.1 mm
|
Adhésif
|
||
0,7143 € - 0,7143 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
2 in
50.8 mm
|
Adhésif
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Adhésif
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.72 in
69.1 mm
|
Adhésif
|
||
0,7751 € - 0,7751 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Adhésif
|
||
1,2311 € - 1,2311 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Adhésif
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PA
|
3.858 in
98.0 mm
|
|
||
0,4983 € - 0,5245 € | Demander le délai de livraison ici |
0.52 in
13.2 mm
|
PA
|
1.547 in
39.3 mm
|
À enfoncer
|
||
0,8538 € - 0,8538 € | Demander le délai de livraison ici |
0.402 in
10.2 mm
|
PA
|
3.039 in
77.2 mm
|
À enfoncer
|
||
0,514 € - 0,5582 € | Demander le délai de livraison ici |
0.39 in
9.9 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
À enfoncer
|
||
0,5071 € - 0,5471 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
1 in
25.4 mm
|
Adhésif
|
||
0,3495 € - 0,3799 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.035 in
51.7 mm
|
Vis
|
||
0,6255 € - 0,687 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
2.98 in
75.7 mm
|
Vis
|
||
0,9319 € - 1,0236 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
PA
|
3.661 in
93.0 mm
|
Vis
|
||
0,2487 € - 0,2846 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PA
|
2.236 in
56.8 mm
|
|
||
0,4333 € - 0,4561 € | Demander le délai de livraison ici |
0.358 in
9.1 mm
|
PA
|
1.28 in
32.5 mm
|
À enfoncer
|
||
0,6324 € - 0,6324 € | Demander le délai de livraison ici |
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
2.638 in
67.0 mm
|
À enfoncer
|
||
0,3882 € - 0,4186 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
3.031 in
77.0 mm
|
À enfoncer
|
||
0,4711 € - 0,5126 € | Demander le délai de livraison ici |
0.354 in
9.0 mm
|
Aluminium
|
0.5 in
12.7 mm
|
Adhésif
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.