Menu  Rechercher

Bride pour câble plat

En cours de production

Les serre-câbles plats sont faciles à installer grâce à leur fonction d’insertion par pression. Ils sont idéaux pour maintenir et acheminer les câbles, les fils et les cordons. Ils sont utilisés pour fixer les câbles plats en place et les empêcher de se déplacer ou de sortir de leur position, ce qui permet de réduire le risque de dommages ou d’interférences. Ils sont durables et garantissent de la longévité et une résistance à l’usure.

La gamme comprend des options avec base adhésive, couvercle à verrouillage de tension sur le dessus de la bride ou avec un loquet détachable pour empêcher les câbles de glisser.

  • Matière : Polyamide PA, Aluminium
  • Couleur : Naturel, Aluminium, Gris
  • Norme d’inflammabilité des matériaux : UL94 V-2, UL94 V-0


Séries: SR2169

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Matière Longueur de la base Mode de montage Ajouter au panier
0,3302 € - 0,3578 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
PA
51.7 mm
Vis
0,3801 € - 0,4111 € Demander le délai de livraison ici
PA
69.1 mm
Vis
0,3896 € - 0,4214 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
PA
75.7 mm
Vis
0,3896 € - 0,4214 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
PA
93.0 mm
Vis
0,2487 € - 0,2846 € Demander le délai de livraison ici
PA
80.5 mm
0,4725 € - 1,3231 € Demander le délai de livraison ici
PA
72.2 mm
À enfoncer
0,9575 € - 0,9575 € Demander le délai de livraison ici
18.8 mm
PA
78.4 mm
Adhésif
1,0902 € - 1,0902 € Demander le délai de livraison ici
18.9 mm
PA
45.1 mm
Adhésif
1,0902 € - 1,0902 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
PA
53.0 mm
Adhésif
1,0902 € - 1,0902 € Demander le délai de livraison ici
18.9 mm
PA
78.2 mm
Adhésif
3,8413 € - 4,1453 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
PA
53.0 mm
Adhésif
0,2252 € - 0,257 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
PA
128.5 mm
Vis
0,4822 € - 0,5195 € Demander le délai de livraison ici
18.6 mm
PA
45.0 mm
Adhésif
1,741 € - 1,741 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
PA
61.2 mm
Adhésif
1,1524 € - 1,1524 € Demander le délai de livraison ici
18.9 mm
PA
45.1 mm
Adhésif
1,1524 € - 1,1524 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
PA
53.0 mm
Adhésif
1,2537 € - 1,2537 € Demander le délai de livraison ici
18.9 mm
PA
78.2 mm
Adhésif
4,764 € - 4,764 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
PA
77.2 mm
Adhésif
0,3316 € - 0,3592 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
PA
128.5 mm
Adhésif
1,0335 € - 1,0335 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
PA
36.5 mm
Adhésif
  • sur 4
Bride pour câble plat Vis 41.2 mm 51.7 mm PA

FCRC-13B-4

Gamme de prix
0,3578 € - 0,3302 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    51.7 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
  • Largeur intérieure
    41.2 mm
  • Largeur câble
    41.2 mm
Bride pour câble plat Vis 58.7 mm 69.1 mm PA

FCRC-19B-6

Gamme de prix
0,4111 € - 0,3801 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    69.1 mm
  • Largeur intérieure
    58.7 mm
  • Largeur câble
    58.7 mm
  • Ø trou
    5.5 mm
Bride pour câble plat Vis 64.8 mm 75.7 mm PA

FCRC-21B-6

Gamme de prix
0,4214 € - 0,3896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    75.7 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
  • Largeur intérieure
    64.8 mm
  • Largeur câble
    64.8 mm
Bride pour câble plat Vis 82.3 mm 93.0 mm PA

FCRC-26B-6

Gamme de prix
0,4214 € - 0,3896 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    93.0 mm
  • Largeur de base
    15.9 mm
  • Largeur intérieure
    82.3 mm
  • Largeur câble
    82.3 mm
Bride pour câble plat Couvercle FCRC 80.5 mm PA

FCRC-21C

Gamme de prix
0,2846 € - 0,2487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    80.5 mm
  • Largeur câble
    64.8 mm
  • Ø trou
    12.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide
Bride pour câble plat À enfoncer 72.2 mm PA

22FCC250237

Gamme de prix
1,3231 € - 0,4725 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    72.2 mm
  • Diamètre du trou de montage
    4.7 mm
  • Ø trou
    2.0 mm
  • Distance entre les trous de fixation
    31.8 mm
Bride pour câble plat Adhésif 65.2 mm 78.4 mm PA

TFCC-50-01

Gamme de prix
0,9575 € - 0,9575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    78.4 mm
  • Largeur de base
    18.8 mm
  • Largeur intérieure
    65.2 mm
  • Largeur câble
    65.2 mm
Bride pour câble plat Adhésif 31.5 mm 45.1 mm PA

FCW-29-01

Gamme de prix
1,0902 € - 1,0902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    45.1 mm
  • Largeur de base
    18.9 mm
  • Largeur intérieure
    31.5 mm
  • Largeur câble
    31.5 mm
Bride pour câble plat Adhésif 39.3 mm 53.0 mm PA

FCW-40-01

Gamme de prix
1,0902 € - 1,0902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    53.0 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    39.3 mm
  • Largeur câble
    39.3 mm
Bride pour câble plat Adhésif 64.6 mm 78.2 mm PA

FCW-50H-01

Gamme de prix
1,0902 € - 1,0902 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    78.2 mm
  • Largeur de base
    18.9 mm
  • Largeur intérieure
    64.6 mm
  • Largeur câble
    64.6 mm
Bride pour câble plat Adhésif 39.3 mm 53.0 mm PA

FCWSF-40-19

Gamme de prix
4,1453 € - 3,8413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    53.0 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    39.3 mm
  • Largeur câble
    39.3 mm
Bride pour câble plat Vis 56.5 mm 128.5 mm PA

RDAFCC-50

Gamme de prix
0,257 € - 0,2252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    128.5 mm
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm
  • Largeur câble
    56.5 mm
Bride pour câble plat Adhésif 32.0 mm 45.0 mm PA

TFCC-30-01

Gamme de prix
0,5195 € - 0,4822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    45.0 mm
  • Largeur de base
    18.6 mm
  • Largeur intérieure
    32.0 mm
  • Largeur câble
    32.0 mm
Bride pour câble plat Adhésif 55.8 mm 61.2 mm PA

TFCM-25M

Gamme de prix
1,741 € - 1,741 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    61.2 mm
  • Largeur de base
    15.0 mm
  • Largeur intérieure
    55.8 mm
  • Largeur câble
    55.8 mm
Bride pour câble plat Adhésif 31.5 mm 45.1 mm PA

FCW-29-19

Gamme de prix
1,1524 € - 1,1524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    45.1 mm
  • Largeur de base
    18.9 mm
  • Largeur intérieure
    31.5 mm
  • Largeur câble
    31.5 mm
Bride pour câble plat Adhésif 39.3 mm 53.0 mm PA

FCW-40-19

Gamme de prix
1,1524 € - 1,1524 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    53.0 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    39.3 mm
  • Largeur câble
    39.3 mm
Bride pour câble plat Adhésif 64.6 mm 78.2 mm PA

FCW-50H-19

Gamme de prix
1,2537 € - 1,2537 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    78.2 mm
  • Largeur de base
    18.9 mm
  • Largeur intérieure
    64.6 mm
  • Largeur câble
    64.6 mm
Bride pour câble plat Adhésif 63.2 mm 77.2 mm PA

FCWSF-50-19

Gamme de prix
4,764 € - 4,764 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    77.2 mm
  • Largeur de base
    19.1 mm
  • Largeur intérieure
    63.2 mm
  • Largeur câble
    63.2 mm
Bride pour câble plat Adhésif 56.5 mm 128.5 mm PA

RDAFCC-50A

Gamme de prix
0,3592 € - 0,3316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    128.5 mm
  • Largeur de base
    25.0 mm
  • Largeur intérieure
    56.5 mm
  • Largeur câble
    56.5 mm
Bride pour câble plat Adhésif 29.3 mm 36.5 mm PA

TFCM-25

Gamme de prix
1,0335 € - 1,0335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Code produit
    3926909790
  • Longueur de la base
    36.5 mm
  • Largeur de base
    10.0 mm
  • Largeur intérieure
    29.3 mm
  • Largeur câble
    29.3 mm