20265915
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 46,87 € |
10 - 19 | 42,18 € |
20 - 49 | 39,84 € |
50 + | 37,50 € |
d1 | 30.0 |
---|---|
d2 | M10x1.50 |
h1 | 20.0 |
h2 | 10.0 |
l1 | 15.0 |
w1 | 15.0 |
w2 | 20.5 |
Course s1 | 5.5 |
A/F1 | 8.0 |
A/F2 | 24.0 |
Couple de serrage max. Nm | 75.0 |
Force de serrage max. kN | 8.0 |
Poids g | 110.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.