Les brides à came sont des brides simples et robustes qui maintiennent et saisissent fermement les pièces à usiner. Elles disposent d'un mécanisme de came qui permet un serrage et un desserrage rapide de la prise. Il suffit de tourner la came pour régler la force de serrage afin de répondre aux besoins de l'application.
Elles sont polyvalentes et réglables, adaptées à un large éventail de tailles et de formes et fournissent une répartition uniforme et égale de la force de serrage pour offrir une préhension sûre sans endommager l'application.
Elles sont faciles à installer à l'aide d'une clé. Insérez le collier à brides et vissez-le dans le corps de la came. Serrez la vis de verrouillage pour sécuriser la came. Utilisées dans la métallurgie, l'électronique et la construction.
Matière: Acier Séries: SR12109
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | w1 | w2 | h2 | d1 | h1 | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,833 € - 41,036 € | Demander le délai de livraison ici |
12.0
|
12.0
|
16.4
|
8.0
|
24.0
|
16.0
|
M8x1.25
|
||
| 38,9385 € - 48,668 € | Demander le délai de livraison ici |
15.0
|
15.0
|
20.5
|
10.0
|
30.0
|
20.0
|
M10x1.50
|
||
| 45,7917 € - 57,2448 € | Demander le délai de livraison ici |
18.0
|
17.0
|
23.2
|
12.0
|
34.0
|
24.0
|
M12x1.75
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer