Menu  Rechercher

Bride à came 34.0 M12x1.75 24.0 Acier

Cette bride à came fournit une prise précise et sûre, ce qui en fait un excellent choix pour diverses applications d'usinage. Elle dispose d'un mécanisme de came qui permet un serrage ou un desserrage rapide de la prise. Elle peut être installée et retirée facilement à l'aide d'une clé. Noircie et fabrication en acier.
Article de code:

20265922

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 55,13 €
10 - 19 49,62 €
20 - 49 46,86 €
50 + 44,10 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

55,13 €

1 x 55,13 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 34.0
d2 M12x1.75
h1 24.0
h2 12.0
l1 18.0
w1 17.0
w2 23.2
Course s1 6.2
A/F1 10.0
A/F2 27.0
Couple de serrage max. Nm 90.0
Force de serrage max. kN 9.3
Poids g 185.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter