Menu  Rechercher

Bride de fixation usinable M12 11.4 37.6 Acier doux

Cette bride de fixation usinable est en acier doux. Elle traite et maintient des pièces planes ou rondes pendant les processus d'usinage, assurant précision et répétabilité. Elle dispose de verrous à came et d'une vis d'usinage destinée à fixer la bride.
Article de code:

20266561

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Delivery & returns
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 83,39 €
5 - 9 79,22 €
10 - 19 75,05 €
20 + 70,88 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

83,39 €

1 x 83,39 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M12
h1 11.4
h2 22.9
Force de serrage max. kN 17.8
Course s1 2.0
Course s2 12.7
w1 37.6
w2 7.6
A/F 8.0
Couple de serrage max. Nm 88.0
Qty/pack 4.0
Poids g 435.0
Matière Acier doux

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter