20265847
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 9 | 21,74 € |
10 - 19 | 19,57 € |
20 - 49 | 18,48 € |
50 + | 17,39 € |
Type de fixation | Countersunk |
---|---|
l1 min | 15.0 |
l1 max | 17.0 |
h1 min | 7.5 |
h1 max | 8.5 |
h2 | 0.2 |
h3 | 9.3 |
w1 | 14.8 |
w2 | 12.0 |
w3 | 4.0 |
d1 | M6x16 |
A/F | 4.0 |
Force de serrage max. kN | 3.5 |
Force de serrage max. Nm | 7.3 |
Poids g | 13.0 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.